123617
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Setscrew (SC)
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/setscrew_sc/f2b_flange_bearing_asmtab.prj},{NB=123617},{RS=210},{SS=2},{SS1=2.000000},{PN=123617},{DESCRIPTION=F2B-VSC-200},{BOD=3.543300},{LF=RE-LUBE},{WEIGHT=5.2},{A=1.94},{A1=1.940000},{B=7.44},{B1=7.440000},{C=2.02},{C1=2.020000},{D=6.19},{D1=6.190000},{F=1/2},{F1=0.500000},{H=0.63},{H1=0.630000},{J=0.55},{J1=0.550000},{L=2.43},{L1=2.430000},{M=4.56},{M1=4.560000},{N=2.03},{N1=2.030000},{CS=4450},{CD=7891},{BN=10},{BD=1/2},{PDI=2.7645},{IC=7-14},{SSC=3/8-24},{TC=228-275},{MH=C.I.},{MIR=4118},{MOR=52100},{MR=NYLON 6-6},{MB=52100},{SM=±2*},{PPATH=p2b_flange_bearing_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Series
210
Shaft Size
2
Inch
Part No.
123617
Description
F2B-VSC-200
Lubrication Feature
RE-LUBE
Weight
5.2
lbs
A
1.94
Inch
B
7.44
Inch
C
2.02
Inch
D
6.19
Inch
F Bolt Dia.
1/2
Inch
H
0.63
Inch
J
0.55
Inch
L
2.43
Inch
M
4.56
Inch
N
2.03
Inch
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..